e-spool® theatre

e-spool® für den Einsatz in der Theater- und Bühnentechnik
 
Federkabeltrommel als Komplettset bestehend aus: 
 
+ Spezielle Zugenergiekette inkl. seitlich eingelassene Stahlseile
+ Twisterband 
+ Mitnehmeranschluss inkl. Befestigungsklemmen für gängige Traversen
+ Trennstege 
+ Zugentlastung
+ Umlenkrolle für den Auszug nach unten
 
+ In Anlehnung an die DIN EN 17206
Produkt­beschreibung
Entdecken Sie das Energieketten-System für den Theater- und Bühnenbetrieb in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390. Die e-spool® theatre ist eine Kabelführung mit automatischem Einzug durch Federspannung. Eine neue zugoptimierte e-kette® wird auf einer Trommel geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder für die richtige Länge und Spannung der Energiezuführung. Das twisterband verbindet die Trommel mit dem Wellenblock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.
 
  • Unterschiedliche Medien und Durchmesser in einem System geführt
  • Preis um ca. 50% reduziert im Vergleich zu bisherigen e-spool® Lösungen
  • In Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 entwickelt
  • Optimierter Fertigungsprozess durch standardisierte Gleichteile
  • Optional mit Überwachung der Federkraft / Drehsensorüberwachung
Technische Daten