drylin® NT-Endkappen für Serie NT-35/60

  • Stirnseitiger Sichtschutz von Teleskopschienen
  • Abgerundete Kantenschutzgeometrie
  • 100 % recycelt. Gefertigt aus Polymer iglidur ECO P
  • Serie NTKA flache Bauform
  • Serie NTKB hohe Bauform
Produkt­beschreibung
Für eine schnelle und passgenaue Montage Ihrer NT-Teleskopschienen NT-35 und NT-60 bieten wir Ihnen die NTKA und NTKB Endkappen. Diese Endkappen zeichnen sich durch ihre flache Bauform zur Abdeckung der Auszugschiene sowie die hohe Bauform zur Abdeckung der gesamten NT-Stirnseite aus. Sie sorgen nicht nur für einen stirnseitigen Sichtschutz Ihrer Teleskopschienen, sondern verfügen auch über eine abgerundete Kantenschutzgeometrie. Darüber hinaus sind sie zu 100 % recycelt und werden aus dem Polymer iglidur ECO P gefertigt.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.