Winkelrohr mit Befestigungskonsolen für TRX e-kette

  • Frei positionierbar
  • Schnelle, einfache Anpassung an neue Progrrammabläufe
  • Rohrdurchmesser 34 mm
Produkt­beschreibung
Die Kompakt-Anbindung TR.920.237.60.01 in Kombination mit dem Winkelrohr TR.912.099 bietet höchstmögliche Freiheitsgrade bei der Anbindung am Roboter. Die Langlöcher der Adapterkonsolen des Winkelrohrs ermöglichen eine direkte Montage bei einer Vielzahl von Robotermodellen, ohne den Einsatz von zusätzlichen Adaptern. Zusätzlich überzeugt die Kompakt-Anbindung durch ihr platzsparendes Design um auch in beengten Zellen einen optimalen Anbindungspunkt zu generieren.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten