KUKA LBR iisy Cobot Energieführungspakete von igus

  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am KUKA LBR iisy 3 R760, iisy 6 R1300, iisy 8 R930, iisy 11 R1300 oder iisy 15 R930 befestigt
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
  • Bei den e-kette handelt es sich um die TRE.30.050.0.B und TRE.40.058.0.B
Produkt­beschreibung
Um Leitungen und oder Schläuche am KUKA LBR iisy 3 R760, iisy 6 R1300, iisy 8 R930, iisy 11 R1300 oder iisy 15 R930 Cobot zu führen, einfach die Cobot-Schellen in Kombination mit der triflex R e-kette TRE.30.050.0.B oder TRE.40.058.0.B am KUKA LBR iisy mittels Klettband befestigen. Im Lieferumfang enthalten ist die Energieführungskette TRE.30.050.0.B oder TRE.40.058.0.B, 3 igus Cobot Schellen um die e-kette am Cobotarm zu befestigen sowie zusätzlich ein Anschlusselement mit Zugentlastung, um eine ordnungsgemäße Führung der Kabel innerhalb der e-kette zu gewährleisten und noch ein Anschlusselement ohne Zugentlastung, welches am Fuß des Cobots zur Befestigung dient.
Die Installation kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden
Technische Daten
Downloads