TRX teleskopierbare, 3D bewegliche e-kette

  • Die TRX ergänzt die Funktionen der triflex® R Serie TRE und macht sie jetzt auch teleskopierbar
  • Das Gummiband im Inneren der TRX bringt die e-ketten® Glieder immer wieder in ihren Ausgangspunkt und die Rückzugkraft ist über das Gummiband einstellbar
  • Gewichtsreduzierung von bis zu 83 % im Vergleich zu einer Lösung mit einem Rückzugsystem (RSP)
  • Minimierung von Schlaufenbildungen
  • Platzsparendes Design
  • Einfach nachrüstbar
Produkt­beschreibung
Die teleskopierbare triflex® R TRX vereint triflex® R e-kette® und Rückzugsystem in einem. Die Kombination ermöglicht einen platzsparenden Einbau mit einem Längenausgleich der e-kette von bis zu 36 %. Der
Längenausgleich verhindert außerdem Schlaufenbildung am Roboter. Die Runde Bauform im easy Design ist widerstandsfähig und ermöglicht das Einlegen und Entfernen von konfektionierten Leitungen
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads