drylin® T Minitaturführung mit Vorspannung TW-14

  • Linearschlitten für Baugröße 09/12/15 mit Vorspannung
  • Um bis zu 40 % verbesserter Reibwert durch iglidur® E3
  • Bis zu 30 % mehr Gestaltungsfreiraum durch 3:1-Regel
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung
Produkt­beschreibung
Bester Reibwert mit Vorspannung
Die drylin® T-Miniaturführung mit Vorspannung von igus ist eine hochwertige Lösung für präzise Bewegungen in kleinen Maschinen und Geräten. Sie wurde speziell entwickelt, um eine optimale Führung und Positionierung von Bauteilen zu gewährleisten. Diese Miniaturführung verfügt über eine einzigartige Vorspannungstechnologie, die für einen konstanten Kontakt zwischen den Führungselementen sorgt. Dadurch wird ein Spiel minimiert und eine höhere Genauigkeit erreicht. Die drylin® T-Miniaturführung mit Vorspannung zeichnet sich durch ihre wartungsfreie Eigenschaft aus. Sie benötigt keine Schmierung oder Nachjustierung, was Zeit und Kosten spart. Zudem arbeitet sie geräuscharm. Die igus drylin® T-Miniaturführung mit Vorspannung überzeugt durch ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot sowie höchsten Präzisions- und Belastbarkeitsanforderungen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.