Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Large

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 880 x 1.580 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
Produkt­beschreibung
Modular, einfach und skalierbar
Je nach Anforderung kann die Roboterzelle als Stand Alone Modul oder mit mehreren Zellen in Kombination zu einer komplexeren Produktionslinie kombiniert werden. Die Roboterzelle aus Aluminiumprofilen ist für verschiedene Robotertypen wie Gelenkarm-, Delta-, SCARA- oder Portalroboter ausgelegt. Die kompakte, aber stabile Bauweise mit optional integrierter igus® Robot Control und passender Kinematik erlauben eine unkomplizierte und schnelle Positionierung im Raum.

Mögliche Anwendungen:
  • Bauteilvereinzelung
  • Klebezelle/-automat
  • Montagezelle/-automat
  • Sortierzelle/-automat
 
Maximale Funktion auf minimalen Bauraum
Die Zelle benötigt eine Stellfläche von etwa 1,3 m2. Diese Fläche setzt sich aus den Maßen 880 x 1.580 x 2.030 mm (L x B x H) zusammen.
Durch das hohe Maß an Standardisierung können die Zellen mit unterschiedlichsten Komponenten ausgestattet werden. Anderseits haben Sie die volle Flexibilität für eine spätere Umnutzung, wenn sich die Anforderungen ändern. Dies spart Geld und ist ressourcenschonend.
 
Im Kauf enthalten ist die notwendige Elektronik wie Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation.
Der Roboter und der Schaltschrank werden von igus verbaut. Im Preis nicht inbegriffen sind Anbauteile wie Energieketten.
Gerne erstellen wir Ihnen auch eine individuelle Robotereinhausung, bitte sprechen Sie uns an.

ROBOCUBE-0101-L - Mit Kinematik-Integration
Wenn Sie einen Roboter mit Steuerung erwerben, wird der Roboter und der Schaltschrank von igus verbaut und verdrahtet.
Der Preis beinhaltet nicht den Roboter selbst. 

ROBOCUBE-0101-L-02 - Mit Kinematik- & EnergiekettenIntegration
Wenn Sie einen Roboter mit Steuerung + Energieketten erwerben, werden diese Komponenten von igus verbaut und verdrahtet.
Der Preis beinhaltet nicht den Roboter selbst. 
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.