Flächenportal aus Edelstahl | DLE-FG-0014 | Arbeitsraum 1.000 x 1.000 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 1000 x 1000 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,8 mm

Optional erhältlich
Produkt­beschreibung
Robust und beständig auch bei hoher Feuchtigkeit
Für hohe Ansprüche an Reinigbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit unter widrigen Einsatzbedingungen durch Edelstahlkomponenten.
  • Hohe Lebensdauer in widrigen Umgebungen
  • Unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
  • Individueller Hub bis zu 6 m
  • Plug & Play-Lösung mit der igus® Robot Control
  • Weniger Stillstandzeiten
  • Geringer Invest und schneller ROI
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.