e-spool® flex mini - unterbrechungsfreie Panel-Zuführung | Auszugslänge 3 m

  • Kein Schleifring
  • Unterbrechungsfrei (kein Schleifring) auch für Strom,
    Daten, Flüssigkeiten und Luft
  • Platzsparend
  • Universell montierbar
  • Konstante Zugbelastung auf der Leitung
  • Günstiger Preis
  • Kostengünstig im Reparaturfall
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Leitungsauswahl und e-spool flex Nutzung die VDE 0298 Teil 5 (Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen)

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
Die e-spool flex mini ist die igus Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring. Leitungsdurchmesser von 5 mm bis zu 7 mm können verwendet werden. Die Leitung wird immer sicher durch eine Durchführung geleitet um zu garantieren, dass sie auch jederzeit ordentlich aufgewickelt wird.
 
  • Einfaches Handling: Auszugskraft nahezu konstant und sicheres Einrasten
  • Unterbrechungsfrei: neben Strom und Daten, auch Flüssigkeiten und Luft führen
  • Montagefreundlich: einfacher Austausch der Leitung, auch mit montierten Steckern
  • Platzsparend: Leitung in der Ausgangsposition eingerollt, die Wege bleiben frei
Weitere Informationen

Typische Industriezweige und Anwendungen
Überall dort, wo eine Leitung im Einsatz frei bewegt werden muss und nach der Benutzung sicher und sauber verstaut sein soll ► Panelauszug beim Zahnarzt, an Ladestationen für E-Bikes, im Büro und mehr.

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Leitungsauswahl und e-spool flex Nutzung die VDE 0298 Teil 5 (Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen)
Technische Daten