Energieketten-Komplettset für 2-Achs Delta - 700 mm

Produktinformation
  • Universell: Anschlusselement mit Zugentlastungsmöglichkeit 
  • Stabil: Große, montagefreundliche Bolzen
  • Kabelfreundlich: Sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
  • Leise: Eingebaute "Bremse" reduziert Geräusche
  • Robust: Eckiges Anschlagsystem für große Zusatzlasten
  • Variantenreich: Nicht zu öffnen oder im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar

Passend zum Delta Roboter mit 2 Achsen:
Produkt­beschreibung
Serie E2i.15 - im Innenradius zu öffnen

Energieketten-Komplettset für 2-Achs Delta Roboter - Arbeitsbereich: 700 mm
Für eine sichere Leitungsführung zum Werkzeug
Offenes Design - im Innenradius aufklappbar

1 Komplettset besteht aus:
Energiekette E2i.15.20.048.0
+ Anschlusselemente
+ Trennstege (1x je 2. Glied)
+ Festpunkt-/Mitnehmerblech
+ Befestigungsmaterial

e-ketten der Serie E2.1 zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, einen besonders leisen Lauf sowie eine einfache Befüllung und Montage aus.
Dank der aufschwenkbaren Öffnungsstege ist die e-kette® sehr gut zugänglich und so einfach zu befüllen.
 
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.