Cable Clip

  • Günstiges noch günstiger gemacht
  • Jeder Cable Clip wird mit 500 oder 1.000 mm Klettband geliefert
  • Leitungen sauber am Cobot befestigen und führen
  • Schnell und einfach kürzbar
  • Hohe Flexibilität durch mehrere Arten der Befestigung
  • Ideal für kurzfristigen Einsatz des Roboters (z. B. Messe)
  • Alternative zur Befestigung mit Kabelbindern
Produkt­beschreibung
Der Cable Clip ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung von Leitungen und Schläuchen am Cobot oder auch je nach Größe auch am Roboter.
Durch seinen flexiblen Kunststoff passt sich der Cable Clip jeglichem Armdurchmesser eines Cobots, Roboters oder Gegenstands an. 
Zur optimalen Befestigung dient ein silikonfreies Klettband, welches in den Längen 500 mm und 1000 mm wählbar ist und einfach per Schere gekürzt werden kann.   
Technische Daten