igus® Robot Control Robotersteuerung für Scara- und Gelenkarmroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Scara-Roboter und Gelenkarmroboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhof
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
Produkt­beschreibung
Eine Robotersteuerung für alle Kinematiken – igus® Robot Control
Plug & Play-Lösung für den Schnelleinstieg

Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter, Portalroboter oder Knickarmroboter anzusteuern. 
 
  • Teach-in: Handführungsfunktionen an Portalsystemen und Delta-Robotern
  • Schnittstellen: ModBus, Digital I/O´s, Ethernet CRI, ROS, uvm.
  • Kommunikation: Ethernet oder WLAN
  • Musterprogramme: Über 100 Beispielprogramme für igus® Portalroboter, Delta-Roboter, Gelenkarmroboter, Scara, uvm.  > Zu den Musterprogrammen
  • Bewegungsabläufe: Kreisbewegung, Velocity-Commands, If-Then-Else, Matrix-Berechnung, uvm.
 
Integrierte Steuerungssoftware inklusive
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.

Kostenlose und lizenzfreie Software
 
  • Testen Sie alle igus® Kinematiken vorab in der Software
  • Mit vorprogrammierten Projekten für alle igus Einzelachsen, SCARA und AGV
  • Intuitive Bedienungmit 3D-Oberfläche
  • Achs- und Linearbewegungen
  • Verbindung über Ethernet und WLAN
 
Was Sie für die Robotersteuerung benötigen

(A) Schaltschrank mit Netzteil, Notausschalter und Komponenten zur direkten Inbetriebnahme

(B) Sie verfügen bereits über einen Schaltschrank mit Netzteil und Notaus- Schalter? Dann benötigen Sie nur die DIN-Rail- Version.
 
  • igus® Roboter mit oder ohne Greifer
  • Windows 10 PC/Laptop
  • Sicherheitsbauteile
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.