Variabler drylin® Endanschlag NSVZ, klemmbar

  • Direkt mitgeliefert oder nachrüstbar
  • Positionsgenauer Verfahrbereich der Linearschlitten auf Schiene kann eingestellt werden
  • Schiene NSV-01-27, NSVZ-27 montiert, Einbaulage vertikal. NSVZ min. Haltekraft 200 N
Produkt­beschreibung
The NSVZ rail stop element can be variably positioned and fixed at any point on the rail. The end cap element NSVK not only secures the carriage but also o#ers an elegant rail closure incl. edge covering.

Tech up:
  • NSKV-27: elegant covering of the rail edges
  • Securing the linear carriages in the rail profile NSV
  • NSVZ-01-27-AL: variable end stop for NSV prism rails
  • Travel range of linear carriage can be set
Cost down:
  • Securing the linear carriages in the rail
  • 'Off the shelf' solution
  • Suitable for prism rail NSV-01-27 in silver or black anodised
  • Directly supplied or retrofittable
Proof:
  • Tested in the igus® laboratory: Rail NSV-01-27, NSVA-27 installed, vertical installation position. NSVA min. holding force 100N Rail NSV-01-27, NSVZ-27 installed, vertical installation position. NSVZ min. holding force 200N
Sustainability:
  • 100% elimination of external lubricants
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning, and is advancing chemical recycling. From plastic waste to crude oil in 20 minutes
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.