drylin® Lineargleitlager RA160M

  • Schnelle Montage
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Leises Gleiten statt Abrollgeräusche von metallischen Kugeln
  • Vollkunststofflager aus iglidur® A160
Produkt­beschreibung
Lineargleitlager aus Vollkunststoff sind robust in der Anwendung und bieten ein einfaches Handling. Das neue Vollkunststofflager aus iglidur® A160 erfüllt dabei die Konformitäten der lebensmittelverarbeitenden Industrien (EU10/2011 und FDA).

Technik verbessern
● Hohe Medienbeständigkeit und extrem geringe Feuchtigkeitsaufnahme
● Konform gemäß FDA und EU10/2011-Verordnung
● Kanal in der Innengeometrie für besseren Ablauf
● Sicherer Presssitz
● Leises Gleiten statt Abrollgeräusche von metallischen Kugeln

Kosten senken
● Äußerst leicht durch 100 % Kunststoff
● Durch Selbstschmierung 100 % wartungsfrei
● Leichtes Ersatzteilmanagement

Beweise
● igus® Testversuch Kurbelprüfstand, Prüflast 100 N, Geschwindigkeit 0,3 m/s, Zwischenaufnahme Laufleistung 500 km, Verschleißrate 0,32 μm/km

Nachhaltigkeit
● 100 % Verzicht auf Schmierstoffe
● Sensitiver Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie
● igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.