dryspin® Motorspindel mit Kerbverzahnung für drylin® E Spindelmotoren, Länge 1000 mm

  • Außendurchmesser: 10 - 18 mm
  • Steigung: 2 - 5 mm
  • Mehrgängig
  • Länge 1000 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
Produkt­beschreibung
Motorgewindespindel der dryspin® Gewindetechnik
Gewindespindeln sind Maschinenelemente, die verwendet werden, um eine rotatorische Bewegung in eine Linearbewegungen umzuwandeln. Die Steilgewindespindeln gehören zu unserem dryspin Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich. Im Standardsortiment für Motorspindeln erhalten Sie anschlussfertige Gewindeabmessungen von DS6.35x2.54 bis DS14x25. Passend zu unseren drylin® E Spindelschrittmotoren.

Das Standardmaterial der dryspin Gewindespindeln ist Edelstahl 1.4301, AISI 304. Dadurch wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. Die von igus angebotenen Gewindespindeln sind in aller Regel gerollte Spindeln. Die Vorteile dieses Herstellungsverfahrens (gute Oberflächenqualität und kostengünstige Herstellung) passen optimal zu den schmierfreien Gewindemuttern aus tribologisch optimierten Kunststoffen.

Aufbau und Montage von Spindelmotoren – die basics
Hier mehr zu den Details des Aufbau und der Montage von Spindelmotoren erfahren.
 
Vorteile der dryspin® Steilgewindespindeln:
► 100 % Wartungsfreier Trockenlauf
► Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
► Höhere Wirkungsgrade gegenüber herkömmlichen Trapezgewinden
► Geräuscharmer und Vibrationsfreier Lauf
► Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
► 100 % Korrosionsfrei
► Nicht selbsthemmend
► Schnelle Lieferzeiten
Technische Daten

Beratung

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.