FlächenportalroboterFür unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus Roboterportale als Flächen-, Linien- und Raumportal an. igus Portale beinhalten vorkonfigurierte drylin Linearmodule und Linearachsen mit igus Schrittmotoren sowie alle für den Eigenaufbau notwendigen Bauteile.
AnwendungsbeispieleTypische Anwendungen von unseren drylin® Flächenportalrobotern sind Pick and Place, Förderband picking und Stapelaufgaben im zweidimensionalen Raum. Meistens bietet der Flächenportalroboter die Plattform, auf der unsere Kunden ihre Anwendung aufbauen. Bei Flächenportalroboten sind dies häufig Aufbauten die der Inspektion von Bauteilen dienen bspw. in der Qualitätssicherung.
X-Achsenbestehend aus: zwei drylin® ZLW-1040 Zahnriemenachse, Basic Version, Zahnriemenspannung 150 N, Vorschub 66 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: Hartanodisiert, Neopren Zahnriemen, schwarz, Führungsschlitten in Länge 100 mm, Traverse aus Kunststoff, einseitig angetrieben durch einen igus Schrittmotor in der Baugröße NEMA23 mit Encoder, mechanisch synchronisiert durch eine Königswelle aus Aluminium AWMR-12
Y-Achsebestehend aus: drylin® ZLW-1040 Zahnriemenachse, Basic Version, Zahnriemenspannung 150 N, Vorschub 66 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: Hartanodisiert, Neopren Zahnriemen, schwarz, Führungsschlitten in Länge 100 mm, Traverse aus Kunststoff, angetrieben durch einen igus Schrittmotor mit der Baugröße NEMA23 in der Version mit M12-Steckern und Encoder
SteuerungDie
igus Robot Control Software ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen
leichten Einstieg in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Portal-Roboter kann durch unsere igus® Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen angesteuert werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet
weniger Projektierungsaufwand und
schnellere Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.
Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen ist das auch kein Problem.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert. Die inverse Kinematik für den Delta Roboter müssen Sie dann auch selbst auf Ihrer Entwicklungsumgebung programmieren.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus angeboten.
Optionales ZubehörLeitungssatz für 2-Achs Kinematik in 3, 5 oder 10 m,
igus® Robot Control für Portalroboter oder
Weitere Größen auf Anfrage separat erhältlich.
Weitere InformationenWeitere Hübe bis 3 m sind als Standard verfügbar und nach technischer Prüfung auch bis zu 6 m und 100 kg.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie das Produkt wie gewünscht verwenden können melden Sie sich gerne bei uns oder nutzen Sie unseren
Portalkonfigurator (Beta).