drylin® E SLW-XY-1660 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar (Baugrößen 1040/1080) Hub
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 104 mm
  • Hublängen max. 400 mm
Produkt­beschreibung
SLW Kompakte Serie an Linearmodulen basierend auf drylin® W Profilführungen. Verwindungssteife Doppelwellenprofile in vielen Baugrößen und Breiten, Trapezgewinde oder dryspin® Steilgewindetechnologie. Für manuelle und motorische Verstellungen möglich.
Technische Daten