drylin® ZLW-20160S Linearmodul mit Zahnriemen

  • Variable Wellenabstände von 120/160/200 mm
  • Leistungsstarke Umlenkung und Zahnriemen
  • Auch verfügbar in Edelstahl
  • Schlittenlänge: 200 mm
  • Hublängen max. 3.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
ZLW Zahnriemenachse Baureihe Standard basierend auf der drylin® W Profilführung mit einem Zahnriemen aus stahlverstärktem Polyurethan (weiß).  Einteilige Antriebs- und Umlenkwellen aus Edelstahl.

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten