drylin® SHT-08 Linearmodul mit Spindel

  • Solide Ausführung
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Manuelles Zubehör lieferbar
  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Hublängen max. 300 mm
drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
Produkt­beschreibung
Flexibel, kompakt und robust

Die drylin® SHT­ Linearmodule ermöglichen ein komplett schmierfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Die Einheiten sind individuell mit unterschiedlichen Wellen­ und Spindelmaterialien, Schlittenlängen, und Zusatzfunktionen konfigurierbar. Geeignet ist die SHT ­Baureihe für den manuellen und motorischen Betrieb, anschlussfertig geliefert mit drylin® Motoren. Die robusten und präzisen Linearmodule der SHT Reihe basieren auf drylin® R Rundwellenführungen. Gefräste und anodisierte Linearschlitten und Traversen, variable Rundwellenmaterialien, Trapezgewinde oder dryspin® Steilgewindetechnologie.

Konfigurieren Sie sich jetzt ihr eigenes kompaktes Linearmodul:
drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
Technische Daten