e-ketten-Set für RSE Rückzugsystem mit Umlenkung

  • Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40 + 50 mm
  • Reagiert extrem schnell auch bei hochdynamischen Roboterprogrammen
  • Keine Beeinflussung der Handhabungskapazität des Roboters durch geringe Zusatzlast am Roboter
  • Für maximale Freiheitsgrade
  • Viel Freiraum für den Programmierer
  • Für Leitungsdurchmesser bis 11 mm
Produkt­beschreibung
Schlaufenbildung am Roboterkopf vermeiden

Für kleine Roboter

Speziell maßgeschneidert für Roboter mit kleiner bis mittlerer Traglast bietet das igus® triflex® RSE Rückzugsystem eine Möglichkeit Schlaufenbildung im Arbeitsbereich des Roboters aktiv zu vermeiden, auch bei hochdynamischen Anwendungen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten