triflex® R TRC in ESD Material

  • ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
  • Energieketten für die 3D Bewegung die man kürzen oder verlängern komplett aus ESD Material mit Anschlusselementen mit Zugentlastung in ESD-Ausführung ab Lager lieferbar
  • Standardisiertes Produkt - igumid ESD
  • Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
Produkt­beschreibung
Konstruktionseigenschaften der igus® triflex® R Serie TRC e-ketten®:
  • Ca. ±10° Torsion pro Kettenglied
  • Hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk
  • Option mit Federstab zur teilweisen Richtungslenkung und Versteifung
  • Keine durchgehenden Tragelemente wie Stahlseil, Federelemente oder ähnliches nötig
  • Vielfälitiges Zubehörprogramm
  • Optionale Rückzugsysteme führen die 3D e-ketten® sicher platzsparend am Roboterarm und verhindern zuverlässig Schlaufenbildung
  • TRC - sicher, geschlossen, späneabweisend
  • Glatte, robuste Außenkontur gegen Verhaken
  • Hohe Torsionsfähigkeit
  • Einfach zu kürzen und zu verlängern
Technische Daten
Zubehör & Komponenten