drylin® Montagehalter für drylin® ZLW

Produktinformation:
  • Verfügbar für drylin® SAW(C) & ZLW
  • Material eloxiertes Aluminium
  • Anschlussoptionen. T-Nuten Profil/Linearachse/Initiatoren
  • Frei positionierbar
  • Schnelle Montage ohne Bohren
  • Inklusive Befestigungsmaterial

Optionales Zubehör:
  • Linienportale
  • Flächenportale
  • Raumportale
Produkt­beschreibung
Für die Befestigung von drylin® ZLW Zahnriemenachsen an Aluminium-Konstruktionsprofilen stehen neue Montagehalter zur Verfügung. Die Halter bieten zudem die Option Initiatoren aufzunehmen. Einfach eine neue und sehr praktischer Option ZLW Linearachsen zeitsparend zu befestigen.

Schnelle Montage in 3 Schritten
  • Schritt 1: Montage des Halters am T-Profil 
  • Schritt 2: ZLW Einheit aufsetzen 
  • Schritt 3: seitlich an den Nutensteinen befestigen
  • Schritt 4: Fertig

Die Montagehalter sind verfügbar für drylin® Konstruktionsprofile WSX, Spindelachsen SAW(C) & Zahnriemenachsen ZLW in den Baugrößen 0630/1040/1080/1660.
Das Material besteht aus eloxiertem Aluminium.

 
Art.-Nr.        Konstruktionsprofil  Passend für Spinidelaches  Zahnriemenachse  
AK-0037 WSX-06-30SAW(C)-0630ZLW-0630
AK-0038WSX-10-40SAW(C)-1040ZLW-1040
AK-0039WSX-10-80SAW-1080ZLW-1080
AK-0040WSX-16-60SAW-1660ZLW-1660
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.