Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen drylin® WJRM-51 Aluminium

  • Doppelte Lastaufnahme im Vergleich zur Standardversion
  • Gleichmäßige Lastverteilung durch System Pendellager
  • Bis zu 50 % leichter als der Einsatz von zwei einzelnen Rollenlagern
  • Für besonders leichten Lauf inkl. Kugellagerung (Version BB)
  • Einbaufertige Tandem-Rollenlager passend auf drylin W Profilschienen mit Einzelwelle WS-10/WS-16/WS-20
  • Rollenlager
Produkt­beschreibung
Kugelgelagerte Tandem-Rollenlager
Mit der kugelgelagerten Generation Rollenlager lassen sich Lasten noch leichter bewegen. Das Tandem-Design mit 2 pendelnd gelagerten Rollen bietet eine doppelt so hohe Lastaufnahme als Rollenlager mit Einzelrolle.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.