e-ketten-Set für RSP Rückzugsystem

  • Es stehen 3 Bauformen der triflex R Kette zur Auswahl
    TRE = offen 
    TRC = geschlossen
    TRCF = geschlossen mit Schnappverschluss
  • Über den Größenindex die passende Größe der Kette passend zum RSP System auswählen
  • Zusätzlich noch die gewünschte Länge außerhalb des RS Systems wählen
    1000 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm
  • Andere Längen auf Wunsch möglich
Technische Daten
Zubehör & Komponenten