Plug & Play-Kit | robolink® DP zum FTS von MiR

Produktinformation
  • Plug & Play Kit zum FTS von MiR
  • Flexible Arbeitsraumerweiterung
  • Entladehöhe: min. 600 mm, max. 1500 mm
  • Kompatibel mit RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Typische Anwendungsbereiche: Bin Picking, Transport von KLTs, Autonomes Be- und Entladen, Service
Produkt­beschreibung
Plug & Play-Kit | robolink® DP zum FTS von MiR
Der robolink® in Kombination mit einem AGV ist eine wertvolle Ergänzung in der Intralogistik, im Office Management oder in der Patientenpflege. Je nach Anwendungsfall kann es individuell konfiguriert werden. Den robolink® DP inkl. Software und Touch Display erhalten Sie bei igus mit oder ohne Verbindungsgestell. Die Integration zum fahrerlosen Transportsystem überzeugt durch sein kompaktes Erscheinungsbild und seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Mit nur wenigen Handgriffen und ohne großen Kraftaufwand kann das Gestell mithilfe der vorgefertigten Löcher auf den Roboter montiert werden
Sparen Sie Zeit und Kosten durch die schnelle und einfache Integration. Diese Lösung ist passend für den robolink® DP.


Lieferumfang: 
  • igus Smart Control App Lizenz (IOS/Android) für MiR und robolink DP
  • Power and safety kit zur Verbindung von robolink DP Roboter and MiR
  • Touch Display mit IPC i7 inkl. Halterung
  • auf Wunsch mit Gestell und Gehäuse passend für MiR

Weitere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.