e-ketten-Set für RS Rückzugsystem

  • Es stehen 2 Bauformen der triflex R Kette zur Auswahl
    TRE = offen 
    TRC = geschlossen
  • Über den Größenindex die passende Größe der Kette passend zum RS System auswählen
  • Zusätzlich noch die gewünschte Länge außerhalb des RS Systems wählen
    500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm
  • Andere Längen auf Wunsch möglich
Technische Daten
Zubehör & Komponenten