autoglide 5 - Seil-Bodenführung - 2400AG5 Komplettset | Verfahrweg: 10 - 60 m

1 Komplett-Set besteht aus:

+ Anschlusselemente für Mitnehmer
+ Drahtseil
+ Einzelteile AG5 und AG
+ Energiekette
+ Festpunktmodul
+ Montageanleitung
+ Obertrumführung
+ Seilspanneinheit
+ Spurhalter für AG
+ Trennstege je 2. Glied, vormontiert
 
Produkt­beschreibung
Das System autoglide 5 für die Intralogistik und Krananlagen überträgt Energie, Daten, Flüssigkeiten und Luft in einem System sicher und nahezu wartungsfrei und dies zu einem kostengünstigen Preis.

Weitere Informationen [3D-CAD, technische Daten, Stückliste und mehr]
 
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich herkömmlichen Standardlösung mit Führungsrinnen
  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in EINEM System
  • Spart oft zwei oder mehrere andere Systeme zur Übertragung von Daten
  • 4 m/s Geschwindigkeit
  • Leiser Lauf: 63 dB(A) bei 2 m/s
  • 50 % des Hallenbodens bleibt frei, keine Führungsrinne benötigt
  • optional mit smart plastics Zubehör zur intelligenten Zustandsüberwachung und Lebensdaueranzeige 
Warum Komplett-Set kaufen?
Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.  Alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads