robolink® RL-DP Energiekettensatz

Produktinformation
  • Energiekettensatz für robolink® DP
  • Geeignet zur sichere Kabelführung vom TCP
  • Geschlossenes Design
  • Kompatibel für RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Farbe: Schwarz
Produkt­beschreibung
Energiekettensatz für robolink® DP- Roboter
Die triflex® Serie ist entwickelt worden, damit Leitungen während einer dreidimensionalen Bewegung sicher geführt werden.
In diesem Fall wurde die Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität einer e-Kette mit fest definiertem Radius kombiniert. Sparen Sie Zeit und Kosten. Schnelle und einfache Integration mit dem kompletten Energiekettensatz passend für den robolink® DP.
Diese Energiekette ist schlagfest, schmutzabweisend, robust, abriebfest und spänedicht.
triflex® R-Set - kompaktes Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter wird an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert
Rüstzeiten minimieren durch einfachste Anbindung und intelligentes Zubehör an Ihre Maschine/Roboter


Weitere Hübe und andere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.