Unterbau für robolink® DP

Produktinformation
  • Unterbau robolink® DP
  • Geeignet für Tisch Montage
  • Kompatibel für RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Farbe: Schwarz pulverbeschichtet
Produkt­beschreibung
Unterbau für robolink® DP- Roboter
Der Roboter Unterbau überzeugt durch sein kompaktes Erscheinungsbild und seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Um auch bei maximaler Ausladung des Roboterarms einen sicheren Stand auf dem Boden zu gewährleisten, wird die Konstruktion während des Betriebs auf seinen festen Unterbau herabgelassen und bietet so dem Roboter selbst und seinem Umfeld eine sichere Arbeitsumgebung. Mit nur wenigen Handgriffen und ohne großen Kraftaufwand kann das Gestell mithilfe der vorgefertigten Löcher auf den Roboter montiert werden.
Der Unterbau ist entwickelt worden, damit die Gelenkarmroboter aus der Serie RL-DP-4 und RL-DP-5 optimal auf einem Tisch montiert werden können. Durch die Tischmontage kann die dreidimensionale Bewegung des Roboters sicher durchgeführt werden, ohne das Achse 1 beschädigt wird.

Sparen Sie Zeit und Kosten durch die schnelle und einfache Integration mit dem Unterbau, passend für den robolink® DP.

Weitere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.