drylin® ZLW-1040 Basic mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • NEMA23 Motor mit Litze
  • Hublänge: 500
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
drylin® ZLW-1040 Basic Zahnriemenachse, Basic Version, Vorschub 70 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: hartanodisiert, Neopren-Zahnriemen in schwarz, Führungsschlitten Länge 100 mm, Traverse aus Aluminium, Ausrichtung des Antriebszapfen rechts, Hublänge: 500 mm, NEMA23 Motor mit Litze. 

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten