drylin® SAW-1040 Linearmodule mit Schrittmotor

  • Trapezgewindespindel TR10x2
  • NEMA23 Schrittmotor
  • Schlittenlänge: 69 mm
  • Hublänge: 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
Produkt­beschreibung
drylin® SAW-1040 Linearmodul, drylin® W Aluminiumprofil, Oberfläche: hartanodisiert, Trapezgewindespindel TR10x2, Spindelzapfen bearbeitet 69x15mm, Führungsschlitten, Traverse aus Aluminium. Hublänge: 500 mm, Schlittenlänge: 69 mm, NEMA 23 Schrittmotor mit JST Stecker.

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten