drylin® SAW-0630 Linearmodul mit Motor

  • Mit Trapezgewinde TR8x1,5
  • NEMA17 Schrittmotor mit JST Stecker
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Hublänge: 250 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
Produkt­beschreibung
drylin® SAW-0630 Linearmodul, drylin® W Aluminiumprofil, Oberfläche: hartanodisiert, kugelgelagerte dryspin® [Link id="425"] aus Edelstahl, Spindelzapfen bearbeitet, Führungsschlitten, Traverse aus Aluminium. Hublänge: 250 mm, Schlittenlänge: 60 mm

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten