drylin® SHT-12 Linearmodul mit Positionsanzeiger

  • Gleitgelagert
  • Spindelmaterial: Edelstahl
  • Mit Positionsanzeiger und Spindelklemmung
  • Hublängen: 250 mm oder 500 mm

drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
Produkt­beschreibung
drylin® SHT-12 Linearmodul, drylin® R hartanodisierte Aluminium Wellen, gleitgelagerte [Link id="425"] TR10x2 aus Edelstahl, Spindelzapfen unbearbeitet 17mm, Quattroschlitten, Traverse aus Aluminium, Spindelklemmung (Hebel rechts montiert), Positionsanzeiger für eine waagerechte Einbaulage, Handrad Ø 27 mm, montiert 90°.


drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
Technische Daten