iglidur® W300, Plattenstreifen, Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Schmutz
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
iglidur® W300 Halbzeug | Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest
iglidur® W300 Halbzeuge bieten hohe Verschleißfestigkeit, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsmedien. Dieser Werkstoff hat von allen Werkstoffen der iglidur®-Reihe die größte Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Materialeigenschaften
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Auch für weiche Wellen geeignet
  • Unempfindlich gegen Schmutz

Typische Anwendungsbereiche
Wann nehme ich es?
  • Wenn besonders hohe Lebensdauer gefordert wird
  • Wenn es auf niedrigen Gleitreibwert und extrem hohe Abriebfestigkeit ankommt
  • Bei Wellen aus Edelstahl V2A
  • Bei sehr rauen Wellen oder abrasiven Medien
  • Schmutzresistent
Wann nehme ich es nicht?
  • Bei hohen Lasten ab 50 MPa iglidur® Q, Seite 423
  • Wenn Temperaturen dauernd größer als +90 °C vorliegen iglidur® H oder iglidur® X
  • Bei sehr feuchten Umgebungsbedingungen iglidur® P
  • Wenn ein besonders wirtschaftliches Lager gewünscht wird iglidur® G
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren
 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.