iglidur® J350, Plattenstreifen, Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur

  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
iglidur® J350 Halbzeug | Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur 
Die iglidur® J350 Halbzeuge verfügen über eine hohen Medienbeständigkeit und sind für mittlere bis hohe Belastungen geeignet. Die hohe Temperaturbeständigkeit sorgt dabei für ein breites Anwendungsfeld.


Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Materialeigenschaften
 
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen
Typische Anwendungsbereiche
When to use it?
  • Wenn ich ein hochverschleißfestes Lager für Rotationen bei mittleren und hohen Belastungen suche 
  • Wenn ein preisgünstiges Lager für hohe Temperaturen gesucht wird
  • Wenn Presssitz bis +150 °C erforderlich ist 
  • Wenn es bei hohen Belastungen auf hohe Verschleißfestigkeit ankommt
  • Wenn das Lager Stößen und Schlägen ausgesetzt wird
When not to use?
  • Bei Temperaturen über +180 °C dauernd iglidur® X
  • Wenn es auf geringste Reibung ankommt iglidur® J
  • Wenn ein günstiges reibungsarmes Lager gesucht wird iglidur® D oder iglidur® R
  • Bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten iglidur® J
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.