iglidur® C500, Plattenstreifen, Hochtemperatur-Dauerläufer

  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Wasserdampfbeständig
  • Gute Reib- und Verschleißwerte

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
iglidur® C500 Halbzeug | Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest

iglidur® C500 Halbzeuge können in Anwendungen bis zu +250 °C eingesetzt werden und sind extrem medienbeständig (wie z.B. bei Reinigungsvorgängen mit Wasserstoffperoxid), verschleißfest und verfügen über niedrige Reibwerte. Die Farbe zeigt den Einsatz unter extremen Umwelteinflüssen.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Materialeigenschaften
  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Wasserdampfbeständig
  • Gute Reib- und Verschleißwerte

Typische Anwendungsbereiche

Wann nehme ich es?
  • Wenn ein extrem medienbeständiges Halbzeug
    mit hoher Flexibilität benötigt wird
  • Wenn ein sehr verschleißfestes und
    beständiges Halbzeug benötigt wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein FDA-konformer Hochtemperaturwerkstoff benötigt wird  
  • Wenn ein medienbeständiges Hochtemperaturhalbzeug mit größter Abmessungsvielfalt gesucht wird 

In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.