drylin® ZLW-1080S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

  • PU Zahnriemen mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Baugröße: Ø 10
  • Riemenspannung: 200 N
  • Hublängen: 500mm oder 1000 mm
→  Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
drylin® ZLW-1080S Zahnriemenachse, Standard Version, Zahnriemenspannung 200 N, Vorschub 70 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: hartanodisiert, PU Zahnriemen mit Stahlzug, weiß, Führungsschlitten in Länge 100 mm, Traverse aus Aluminium, Ausrichtung des Antriebszapfen links.

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten