drylin® ZLW-0660S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

  • PU Zahnriemen mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Vorschub: 54 mm/U 
  • Baugröße: Ø 06
  • Riemenspannung: 150 N
  • Hublänge: 250 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
drylin® ZLW-0660 Zahnriemenachse, Standard Version, Aluminiumprofil, Oberfläche: hartanodisiert, PU Zahnriemen mit Stahlzug, weiß, Führungsschlitten in Länge 100 mm, Hublänge: 250 mm, Traverse aus Aluminium, Ausrichtung des Antriebszapfen links.

Passt die Linearachse nicht? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren! 
Technische Daten