robolink® W Seilzugroboter

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 0,5 kg
  • Reichweite bis zu 650 mm
  • Freiheitsgrade: Von 2 bis 6
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Optional mit Greifer
  • Hohe Flexibilität
Produkt­beschreibung
Robolink® W Seilzugroboter - Mehrachsgelenkroboter Komplettmodul bis zu 6 Freiheitsgrade
Unser Robolink® W Seilzugroboter ist individuell und flexibel einsetzbar. Er besitzt bis zu 6 Freiheitsgrade und kann mit und ohne Steuerung ausgestattet werden. Der Seilzugroboter ist für Anwendungen mit Präzisionsanforderungen von 2,0 mm bei einer Last von bis zu 0,5 kg einsetzbar. Diese Art von Gelenkarmroboter wird typischerweise bei Taktzeiten von > 7 s eingesetzt.
  • Armlänge frei wählbar
  • Tragegriffe
  • Anschlüsse für Motor- und Sensorleitung
  • Druckluftanschluss zum Betrieb von Pneumatik-Komponenten
  • Integrierter Lüfter
  • Lebensdauer: 100.000-150.000 Zyklen

Die Kunststoffgelenke sind durch Aluminiumrohre verbunden, die für jeden Gelenkarm in bestimmten Längen hergestellt werden können. Um das Gewicht weiter zu reduzieren, gibt es auch Optionen für Rohre aus Kohlefaser oder verstärktem Kunststoff. Die Betätigungsdrähte werden durch die Arme geführt. Dabei handelt es sich um speziell entwickelte Bowdenzüge. Diese Methode ermöglicht Flexibilität in der Entwurfsphase, von 1 DOF bis zu einem Maximum von 6 DOF
 
 
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren robolink® W Mehrachsgelenkrobotern sind Pick and Place Applikationen, Qualitätskontrollen und Beladungsvorgänge.
 
Sie sind sich nicht sicher ob der Roboter zu Ihrer Anwendung passt, sprechen Sie uns gern für eine Vorführung an.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.