drylin HSQ | Hubschwenkeinheit | Litzen Version

Produktinformation
  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil
  • Kombination mit iglidur J-Rundtischelement
  • Modulare Bauweise
  • Antrieb: NEMA11 und NEMA17 Schrittmotoren mit Litze
Produkt­beschreibung
HSQ | Hubschwenkeinheit | Litzen Version
Die drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium- 4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung zur Aufnahme des Zahnriemens. Die Lagerung beider Bewegungsrichtungen erfolgt mit Lagerelementen aus iglidur® Hochleistungspolymeren und ist komplett schmier- und wartungsfrei. Die Kombination von Kunststoff und Aluminium gewährleistet einen äußerst leichten Aufbau und kann einbaufertig mit drylin® E Schrittmotorentechnik konfiguriert werden.
 
  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil
  • Modulare Bauweise
  • Antrieb: NEMA11 und NEMA17 Schrittmotor mit Litze
  • Produkt wird ohne Pippettierkopf geliefert

Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unserem Teleskopaktuator. Textilindustrie, Stellantriebe, Fenster, Rehatechnik, Gassenverstellungen, Inspektionstechnik, Medizin und Pharmatechnik

Es besteht die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert. Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus angeboten.
Sie sind sich nicht sicher, ob es zu Ihrer Anwendung passt, sprechen Sie uns gern für eine Vorführung an. Weitere Hübe und andere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.