Delta Roboter | Kalibrierdorn

Produktinformation
  • Praktisches Werkzeug zur Kalibrierung
  • für einfaches Positionieren auf dem Nullpunkt
  • Geeignet für Delta Roboter
Produkt­beschreibung
Kalibrierdorn
Mit dem Kalibrierdorn ist ein einfaches Positionieren auf dem Nullpunkt möglich. Die Fixierung erfolgt direkt am Aufnahmestern und vereinfacht den Kalibrierprozess.

Eigenschaften:
  • 360° endlos drehbar
  • Drehgeber (closed loop ready)
  • max. 500U/min
  • inkl. Hubsauger DHS2017-S
  • inkl. Saugnapf SN-M5-DM22
 
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen ist das Kalibrieren unseres Delta Roboters
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.