iglidur® J4, Plattenstreifen, der Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer

  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
iglidur® J4 Halbzeug | Lowcost-Werkstoff

iglidur® J4 ist der Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Materialeigenschaften
 
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Typische Anwendungsbereiche
  • Medizintechnik
  • Sondermaschinenbau
  • Instandhaltung
  • Anlagenbau
  • Viele weiterer Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist
  • Wenn ein Kunststoff-Halbzeug mit hervorragenden Verschleiß- und Reibwerten benötigt wird
  • Wenn Bedarf an iglidur®-Gleitlagern in Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen besteht
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein entsprechendes iglidur®-Standard-Kataloglager vorhanden ist
  • Wenn ein iglidur®-Gleitlager in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird
  • Wenn kein Halbzeug aus technischen Kunststoffen benötigt wird und ein Halbzeug ohne jegliche tribologische Eigenschaften für die Anwendung ausreicht
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.