iglidur® RW370, Plattenstreifen erfüllen die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23

  • Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Brandhemmend
  • Hohe Verschleissfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
Iglidur® RW370 Halbzeuge | Verschleissfest für die Bahntechnik

Das erste iglidur® Material, das die neue europäische Brandschutznorm fur Schienenfahrzeuge erfüllt, ist aufgrund seines sehr kompletten Eigenschaftsprofils für zahlreiche verschleissbeanspruchte Anwendungen in der Bahntechnik geeignet.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Typische Anwendungsbereiche
  • Für Anwendungen in der Bahntechnik
  • Türführungen und -scharniere, Drehgelenke, Zugangstreppen, Sitz- und Tischmechanismen 
  • Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist

 
  • Für Anwendungen in der Bahntechnik, die eine Eignung nach DIN EN 45545 erfordern
  • Wenn ein Kunststoff-Halbzeug mit hoher Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen benötigt wird
  • Wenn niedrige Reibwerte im Trockenlauf gewünscht sind
  • Wenn eine geringe Feuchtikkeitsaufnahme erforderlich ist
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein entsprechendes iglidur®-Standard-Kataloglager vorhanden ist
  • Wenn hohe Druckbelastungen auftreten und keine Eignung nach DIN EN 45545
    benötigt wird
  • Wenn Temperaturen von kurzzeitig grösser als +190 °C auftreten
  • Wenn ein kostengünstiges Lager für gelegentliche Bewegung gesucht wird


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.