drylin® W Hybridschlitten WWR-31

  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur J
  • Rollenlager
  • Material: Zinkdruckguss
Passende Schiene:
  • WSR-10-120
Produkt­beschreibung
Tech up:
  • Up to 4 times quieter than metallic bearings due to igus high-performance polymers
  • Optimised roller alignment for maximum force absorption
Cost down:
  • Cost-effective zinc die-cast housing
  • Roller bearings without lubrication
Proof:
  • Service life tested in the igus laboratory
  • Up to 70% easier running
Sustainability:
  • easy, energy-efficient adjustment
  • Clean linear guide without lubrication
  • No risk of contamination for the user
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.