robolink® RL-DP-4 | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
Produkt­beschreibung
robolink® RL-DP – Mehrachsgelenkroboter Komplettmodul 4 Freiheitsgrade
Unsere robolink® DP Gelenkarmroboter sind individuell und flexibel einsetzbar. Er besitzt 4 Freiheitheitsgrade und kann mit oder ohne Steuerung ausgestattet werden. Der robolink® DP ist für Anwendungen mit Präzisionsanforderung von 0,5 mm bei einer Last von bis zu 3 kg einsetzbar. Diese Art von Gelenkarmroboter wird typischerweise bei Taktzeiten von > 7 s eingesetzt. Der Roboter ist in der Standardfarbe schwarz erhältlich, jedoch ist eine individuelle Farbauswahl möglich. Die passende Steuerung igus robot control kann vorab kostenfrei heruntergeladen werden und ist optional als Version mit Steuerung im Schaltschrank oder als Hutschienen-Version erhätlich. Unsere robolink Robotikkomponenten bestehen zum Großteil aus unseren Tribologisch optimierten Kunststoffen und ermöglichen eine hohe Kostenersparnis. Gleichzeit wird eine lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit realisiert.
 
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren robolink® DP Mehrachsgelenkrobotern sind Pick and Place Applikationen, Qualitätskontrolle und Beladungsvorgänge.

Roboter Steuerung für einen leichten Einstieg in die Automatisierung
Der robolink DP ist kompatibel zur igus® Robot Control. Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung. Die kostenlose und lizenzfreie igus® Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.

Optionales Zubehör
Unterbau für robolink® DProbolink® RL-DP Energiekettensatz, aber auch robolink® DP mit fahrerlosem Transportsystem von MiR | Plug & Play-Kit.
 
Sie sind sich nicht sicher ob der Roboter zu Ihrer Anwendung passt, sprechen Sie uns gern für eine Vorführung an.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.