drylin® W Doppelschiene WSR

  • Für Hybrid-Rollenlager optimierte Geometrie
  • Korrosionsbeständig durch Klareloxal-Beschichtung
  • Flexibles Anschrauben von hinten durch igus Nutensteine
  • Keine Befestigungsbohrungen im Sichtbereich
  • Für seitliche Montage direkt an der Wand
  • Material: Aluminium, klar eloxiert
Passender Schlitten:
  • WWR-31
Produkt­beschreibung
Ideal für die seitliche Montage:

Die Hybrid-Rollenschiene besticht durch die Kombination von Funktion und Design. Vor allem in der seitlichen Einbaulage ist dieses Profil die perfekte Führungsschiene für Tür-, Bedienpanel-, Board- oder Monitorverstellungen. Flache Bauform, breite Abstützung und das Festschrauben von hinten ermöglichen eine einwandfreie Optik für leichtgängiges Verstellen im Sichtbereich.

Typische Anwendungsbereiche:
Küchen-, Möbelbau, Werkzeugmaschinen, Vorrichtungsbau, ergonomische Arbeitsplätze
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.