drylin® W Hybridlager WJRM-41

  • Kostengünstig durch Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Rollen und Gleitelemente aus verschleißfesten iglidur® Werkstoffen
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Rollenlager lassen sich variabel auf gewünschten Lagerabstand positionieren
  • Mit Schlittenplatte WWRY zum kompletten Linearschlitten erweiterbar
  • Passend für Kombination mit Schienenprofil drylin® WSR-10-120
  • Material: Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Rollenlager
Produkt­beschreibung
Passend für die Hybrid-Rollenschiene wurden zwei neue Versionen an Hybrid-Rollenlagern entwickelt.
In Kombination bieten beide Lager den Komfort einer Verstellung mit geringen Verschiebekräften bei gleichzeitiger maximaler Abstützung. Das Lager WJRM-41-10 besitzt zwei schräg versetzte Polymerrollen mit optimierter Ausrichtung für eine bessere Kraftaufnahme und leichteres Rollen. Das Hybrid-Rollenlager WJRM-31-10 mit Einzelrolle ist das passende, abstützende Lager auf der Gegenseite.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.