drylin® Nutensteine zur Befestigung

  • Variabel positionierbar
  • Ideal für drylin® End- und Referenzschalter
  • Passend für T-Nuten des drylin® WSX-Hochprofils
  • Sicherer Halt
  • Nachrüstbar
Produkt­beschreibung
Nutensteine bieten für das drylin® W-Hochprofil variable Befestigungsmöglichkeiten von z. B. Sensoren und Initiatoren. Das robuste Profil ist die Basis von SAW Linearmodulen sowie ZLW-Zahnriemenachsen und beinhaltet bis zu fünf T-Nuten zur Aufnahme von Nutensteinen. Weiterhin werden Nutensteine beim drylin® Q-Linearschlitten als Befestigungsoption eingesetzt. Für den nachträglichen Einbau in geschlossene T-Nuten stehen einschwenkbare Nutensteine zur Verfügung.
 
  • Variabel positionierbar
  • Ideal für drylin® End- und Referenzschalter
  • Passend für T-Nuten des drylin® WSX-Hochprofils
  • Sicherer Halt
  • Nachrüstbar
Unsere Nutensteine sind passend zu:
Art.-Nr.Passend für SchienenprofilLinearmodul
NOR-20602WSX-06-30, WSX-06-60SAW-0630, SAWC-0630, SAW-0660, ZLW-0630
NOR-20602WSX-10-40SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040
NOR-20602WSX-10-80SAW-1080, ZLW-1080
NOR-20602AWMQ-12/20QWE-01-12, QWE-01-20
NOR-20602WSX-16-60SAW-1660, ZLW-1660 (seitliche Nuten)
NOR-20605WSX-16-60SAW-1660, ZLW-1660 (untere Nut)

NOR-20613*
* Optional verfügbar: Einschwenkbarer Nutzenstein (M4) für den nachträglichen Einbau
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.