drylin® R - linear slide bearing RJUI-01-ESR

  • 303 Stainless steel adapter (1.4305)
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® J
  • Temperature range -40°F to +194°F (-40°C to +90°C)
  • Suitable shafting: drylin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.