Wann nehme ich es? Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist
| Wann nehme ich es nicht?
|
Für Hochtemperaturanwendungen aus dem 3D-Drucker
Geringe Reibwerte, Hohe Verschleißfestigkeit, FDA-konform
Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
Der Fast-and-slow-motion-Spezialist, sehr verschleißfest
Food-Material mit hoher Medienbeständigkeit bis 90 °C
Der food all-rounder
Der Food-Allrounder, FDA- und EU 10/2011 EG-konform
Der FDA-konforme Dauerläufer bei höheren Temperaturen
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
Vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen
Vielseitig und günstig
Verbesserte Verschleißfestigkeit bei niedrigen und mittleren Belastungen, hohe Geschwindigkeiten
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer
Spezialist für niedrigste Reibwerte und minimalen Verschleiß auf eloxierten Aluminiumwellen
Höchste Lebensdauer und beste Reibwerte unter besonderen Einsatzbedingungen
Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur
Hervorragende Schwingungsdämpfung und Robustheit
Vielseitig, robust und universell
Gute Abriebfestigkeit, niedrige Reibwerte im Trockenlauf
Für die Tabakindustrie
Geeignet für Trinkwasserkontakt
Hohe Standzeiten, auch für weiche Wellen
Chemikalien- und temperaturbeständig bis 250 °C
Vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen
Geringe Reibwerte, Verschleißfest
Extrem verschleißfest
Hoch verschleißfest in schwarz
Hoch verschleißfest in schwarz
Heißdampfsterilisierter Allrounder
Für extreme Umweltbedingungen
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich
Gute Verschleißfestigkeit
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.